Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6N-1348: ДВИГАТЕЛЬ 3412

    Номер по каталогу: 6N-1348
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 45
    • Высота (мм): 1143,00
    • Длина (дюймы): 71
    • Длина (мм): 1,803,40
    • Ширина (мм): 1,727,20
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.