Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6N-1965: ЛИНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6N-1965
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Fuel Injection Line

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,5
    • Длина (дюймы): 22
    track-type tractor
    D5, D6C, D6D, D7G, D7F, D5B, 6 6S 5 6A

    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 627, 637, 637B

    pipelayer
    561C, 572G, 572F, 561D, 571G, 571F

    motor grader
    140G, 12G, 14E, 14G, 140, 120, 12F, 120B

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977 977K

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    D333C 3306

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815