Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6N-3189: ПРУЖИНА

    Номер по каталогу: 6N-3189
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пружина регулятора оборотов

    Описание:

    • Пружины являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,8
    • Высота (мм): 20,32
    • Длина (дюймы): 4
    • Длина (мм): 101,6
    • Ширина (мм): 101,6
    vees 27 to 32 liter
    3412C

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PR-750B

    track-type tractor
    9SU 9U 58L 9 8 D8L, 59 58 D9N, 10 D9L, 10U 9C 59L 8S 10SU 8A 8U 9S D10N, 59N

    wheel tractor-scraper
    631D, 657E, 637E, 637D, 631E, 639D, 633D, 651E

    pipelayer
    589

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3408 3412 3408C 3408B

    wheel-type loader
    988B, 992C

    engine - industrial
    3408 3412 3408B 3412C

    engine - truck
    3408 3408B

    off-highway truck
    773B, 769C, 775B, 772B, 771C, 768C