Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-0447: ХОМУТ

    Номер по каталогу: 6V-0447
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стандартный хомут

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренняя облицовка: Нет
    • Для использования на судах: Нет
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 5,91
    • Материал: 1E1541A
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 4,25
    • Регулировка винтом с накатанной головкой: Нет
    • Ширина зажима (дюймы): 0,5
    cold planer
    PM825 PM622, PM620, PM310, PM822, PM312, PM313, PM820

    track-type tractor
    D6M

    integrated toolcarrier
    IT12

    generator
    SR4

    engine - generator set
    C4.4 C4.4XQ80 C4.4XQ100 3516 3512

    motor grader
    16M, 160M, 120M, 140M, 12M, 14M

    petroleum products
    3512

    engine - industrial
    C4.4 3516 3512 G3406 SPF343C

    excavator
    330-A 330 L 330-A L

    articulated dump truck
    730, 740, 725, 735

    engine - truck
    3114 3116

    off-highway truck
    795F AC 795F XQ 793F OEM 797F, 793F CMD 793F XQ 793F