Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-0539: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 6V-0539
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    7 7S 7SU D3C, 57H 7U 7A D7H, D3B

    wheel-type loader
    966D, 966E

    wheel dozer
    814B

    earthmoving compactor
    816B, 815B