Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-0659: БОЛТ

    Номер по каталогу: 6V-0659
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.97, 0.97
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7.5, 7.50
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Phosphate and Oil Coated, Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 11 1/2, 11 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1 1/2 - 6
    • Резьба: Стандартная крупная резьба, Coarse Thread UNC
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 2.25, 2.25