Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-0661: КОНУС

    Номер по каталогу: 6V-0661
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    7 D7R II D7R, D7H, D7R XR 7SU 7S 57H D6R, 7A 7U D7R LGP 7S LGP 57

    pipelayer
    572R, 583R, 572R II 578

    track type tractors
    D6TXEXW, D6, D6VP D6TXELGP, D6TXELGPV D6TXEXL, D6TXEXLVP D6TXEXWVP