Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-1649: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 6V-1649
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    track-type tractor
    D6M D6N D5H, D5N D4H XL D5M D5R2 5S D5R LGP D6N OEM D6N LGP 55, 5P D5H XL D6N XL 5 D5R XL D4H III 5A

    pipelayer
    561N, 561M

    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    950E, 950B/950E 950G, 966C, 962G, 960F, 962H, 950H, 936, 950B, G936, 966R, 936E, 962G II 950G II 936F, 966H, 950F II 950F

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 517 D4HTSK III