Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-1873: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 6V-1873
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8 - 18
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    meng
    3406B C18

    petr
    TH48-E70 C15 TH35-C15I C18 TH35-E81 CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600

    ttt
    D11T

    ieng
    C-15 3406B SPS342 C32 C27 C15 SPT342 3406C SCT673 3412C 3412

    drll
    MD6250, MD6310