Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-1921: КОНУС

    Номер по каталогу: 6V-1921
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type loader
    953, 943, 953B

    track loaders
    953, 943, 953B

    track type tractors
    D6, D6VP D6TXEXWVP D6TXEXW, D6TXELGP, D6TXEXLVP D6TXELGPV D6TXEXL, D6T3XELGP, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6-20 D6-20VP