Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-2449: КОНУС

    Номер по каталогу: 6V-2449
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    skidders
    D4TSKHII, D5TSKHII

    motor grader
    140M 2 140M 3 AWD 160M 3 AWD 140M, 12M 2 140M 3 160M 2 12M, 12M 3 12M 3 AWD 160M 3 160M, 14L

    track-type skidder
    D4HTSK III D4HTSK II D5HTSK II

    motor graders
    140M, 140M3AWD, 140M3, 12M3AWD, 160M3AWD, 160M3, 160M2, 12M3, 12M2AWD