Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-2652: КОНУС

    Номер по каталогу: 6V-2652
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    material handler
    MH3022

    paving compactor
    PF-300B, PS-300B, PS-300C, PF-300C

    wheeled excavator
    M312, M315, M318, M318D, M318F, M316C, M318D MH M320F, M318C, M313C, M320D2, M323F M315C, M315D, M317D2, M316D, M316F

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    excavator
    M318F, M315F