Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-2832: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 6V-2832
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, прямоугольное сечение

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 2.17, 2.17
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 2.38, 2.38
    • Тип стопорного кольца: Internal, Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0.125, 0.125
    • Форма: Прямоугольный, Rectangular