Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-2833: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 6V-2833
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, прямоугольное сечение

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 7.64, 7.64
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 7.97, 7.97
    • Тип стопорного кольца: Внутренние, Internal
    • Толщина — B (дюймы): 0.172, 0.172
    • Форма: Rectangular, Прямоугольный