Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-2835: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 6V-2835
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 4.02, 4.02
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 3.78, 3.78
    • Тип стопорного кольца: Внешние, External
    • Толщина — B (дюймы): 0.207, 0.207