Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-4323: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 6V-4323
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wheel tractor-scraper
    637E, 631E

    underground articulated truck
    AD40 AD55, AE40 II AD45B, AD45, AE40

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, RM500B, SM-350, RM-500

    articulated dump truck
    735 OEM 740, 740B, D400E II 735B, 735

    off-highway truck
    769D, 772G, 770G, 769C, 771D, 771C, 772, 69D, 768C, 770G OEM 772G OEM 770