Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-4350: КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА

    Номер по каталогу: 6V-4350
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрический роликовый подшипник Cat® (внутреннее кольцо)

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Роликовый подшипник Classic
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Внутренний диаметр (мм): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Высота (мм): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    oem solutions
    TR35

    wheel-type loader
    966G, 972K, 966E, 966F, 972G II 966D, 966G II 966H, 972G, 966F II 972H, 972M, 970F, 966K, 972L

    wheel dozer
    814F, 8A4K 814K, 814F II 814B

    earthmoving compactor
    815K, 816K, 815F, 815B, 815F II 816B, 816F, 816F II