Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-4351: ПЛАСТИНА

    Номер по каталогу: 6V-4351
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat®Inner Race Plate (Cylindrical Roller Bearing)

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Диаметр отверстия (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1700K

    wheel dozer
    814F, 814K, 8A4K 814F II

    wheel-type loader
    972G, 972K, 972G II 966F II 966H, 966D, 966G II 972H, 970F, 966E, 966K, 966G, 972M, 97AM 966F

    wheel loaders
    972M, 966H, 966F, 972G, 966G, 972K, 970F, 966K, 972L, 972H, 966FII, 972GII, 966GII

    wheel dozers
    814F, 814B

    compactors
    815B, 815F, 815K, 816F, 816K, 816FII, 816B, 815KLRC

    earthmoving compactor
    815F II 816K, 816F II 815K