Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-4372: ХОМУТ

    Номер по каталогу: 6V-4372
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стандартный хомут

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренняя облицовка: Нет
    • Для использования на судах: Нет
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 11,1
    • Материал: 1E1541A
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 10,49
    • Регулировка винтом с накатанной головкой: Нет
    • Ширина зажима (дюймы): 0,63
    wheel tractor-scraper
    637G, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - generator set
    3608 3606 3616 3612

    off-highway truck
    797, 793C, 793B, 789, 785B, 785, 793, 784B, 785C