Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-5118: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6V-5118
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Tapered Roller Bearing (Double Row)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    D3C, 4P 3S D4H, D4C, D5C PATLGP 4A D3B, D5C, 3P D3C II D4C II 4S 5A PAT D3, D4B, D5C PAT 4 3 54 53 55

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT12, IT18B, IT28B

    wheel-type loader
    G926, 926E, 926, G910, 910, 916, G916

    track-type loader
    931C, 931B, 953, 943, 931, 931C II 935B, 935C, 935C II

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P D4HTSK II 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    EL180 215