Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-6654: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6V-6654
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    track-type tractor
    D11T, 11 D11N, D10, 10 D11R, 10U 11SU 10S 10C 11U

    challenger
    MT800