Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-7423: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6V-7423
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    CAT®Tapered Roller Bearing (Double Row)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D8L, D9R, 59 9U D9L, 8A 9SU 8 9C D9N, 8S D10R, 10 9 8U 58L D10N, 59N 59L 10U 9S 10SU 58

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 II AE40

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988G, 988K, 988B, 988H, 988F

    wheel dozer
    834G, 834S 834H, 834U 834K, 834B

    articulated dump truck
    D250E

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G, 836