Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-7977: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 6V-7977
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,97
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 5,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/2–6
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 2,25
    pipelayer
    PL83, 578, 583T, PL87, 583R

    underground articulated truck
    AD45B, AD55B, AD60, AD55