Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-8281: НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 6V-8281
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    10 D10R, D10N, 58L D10T, 59L D10T2, 10U 59N 10SU 59

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    underground articulated truck
    AD55

    wheel-type loader
    988H, 986K, 988 XE 988G, 986H, 988K, 988K XE

    wheel dozer
    834H, 834K, 834G

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H