Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-9176: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 6V-9176
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    pipelayers
    589

    track-type tractor
    D9R, 59 8U 8S D9T, 8 9S 9 58 9C 9U D10T2, 8A

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988H, 988K

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel loaders
    988G

    wheel dozers
    834G, 834K

    motor graders
    24N

    compactors
    836H, 836K, 836G, 836KLRC

    track type tractors
    D9L, D8L, D10R, D10T, D10T2, D9R, D10N, D9RLRC, D9N

    earthmoving compactor
    836K