+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    6V-9191: ПОДШИПНИК

    Артикул:6V-9191
    1 $

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    • Наружный диаметр (мм): 130
    • Внутренний диаметр (мм): 75
    • Ширина (мм): 25
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Высота (мм): 0