Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-0594: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6Y-0594
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    track-type tractor
    11 8 8S 8U D9N, 58L D8N, 9 11U 8A 11SU D11N, D8R 57H 8SU 58 59N 59L D8L, 9U 9SU