+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    6Y-1192: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

    Артикул:6Y-1192
    1 $

    Кольцевое уплотнение

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    • Внутренний диаметр (мм): 31
    • Высота поперечного сечения (мм): 2
    • Толщина (дюймы): 0
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Ширина поперечного сечения (мм): 2,3
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,09
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,22
    • Толщина (мм): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Материал: Пластиковый