Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-2553: НАКОНЕЧНИК АБРАЗИВОСТОЙКИЙ

    Номер по каталогу: 6Y-2553
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Наконечник J550 серии J для тяжелых условий эксплуатации и абразивных материалов

    Описание:
    Наконечники J550 серии J для тяжелых условий эксплуатации и абразивных материалов отлично подходят для условий интенсивного абразивного износа, например, при работе с песком, гравием и скальной породой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина зуба (мм): 347
    • Размер зуба: J550
    exc
    345B L 365B L 345B, 330 L 330, 349D L 245B, 345B II 375, 330B L 345C, 350 L 385B, 345D L 345D, 330B LN 350, 365B, 349D, 375 L

    wtl
    990 II 992D, 992G, 988F II 988G, 992C, 988H