Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-2766: ШАЙБА

    Номер по каталогу: 6Y-2766
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорные шайбы

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 9,8
    • Высота поперечного сечения (мм): 6,6
    • Материал: Полиамид
    • Описание материала: Полиамид обеспечивает хорошую устойчивость к топливу, маслам и смазочным веществам. Используется множество различных композиций, некоторые из которых выдерживают высокие механические нагрузки и демонстрируют хорошие показатели при повышенной температуре.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 2
    track type tractors
    D8RLRC, D7RXR, D7R, D8N, D6HIIXL, D6RLGP, D6R, D7RLGP, D6RXL, D9R, D6HIIXR, D6HIILS

    harvesters
    580B, 560B, 580, 570, 570B, 550, 550B