Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-4280: КОНУС

    Номер по каталогу: 6Y-4280
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Внутренний диаметр (мм): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Высота (мм): 0
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R, D6H, D6H XL D6H XR 6S 6 6SU 56H 6A D6H II

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    120M, 160H, 140H NA 120H NA 160H ES 163H, 12M, 160H NA 160M, 140H, 140M, 140K, 12G, 120K 2 12H ES 160K, 24H, 12H, 12H NA 120K, 120H ES 120H, 140K 2 140H ES 160G, 135H, 163H NA 143H, 12K, 140G, 130G, 135H NA

    wheel-type loader
    980H, 972G, 980G, 966G, 966H, 980K, 972H, 972G II 966K, 966G II 992G, 972K, 980K HLG 980G II 966K XE

    wheel dozer
    824G, 854G, 824G II 824H

    earthmoving compactor
    825G, 825G II 826G II 826H, 826G, 825H