Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-5408: Заостренный наконечник

    Номер по каталогу: 6Y-5408
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Заостренный наконечник серии J J400

    Описание:
    Острые наконечники серии J (J400) предназначены для функционирования в условиях спрессованного или мерзлого материала в тех случаях, когда особенно важна глубина проникновения

    Рекомендуемое применение:
    Используются на экскаваторах с двойными заостренными наконечниками.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: J400
    excavator
    320B LL 320 L 325-A L 320C, 325-A 325-A FM L 320B N 322C, 325B, 322B L 330B L 330C L 330-A L 330-A 320B, 322-A 330 L 320-A L 320-A N 322B, 322 L 330B