Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-6223: Абразивостойкий наконечник для тяжелых условий эксплуатации

    Номер по каталогу: 6Y-6223
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J225 Абразивостойкий наконечник для тяжелых условий эксплуатации

    Наконечники общего назначения Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением используются в различных областях применения, повышая универсальность оборудования клиентов. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами. Или это можно сделать еще быстрее с помощью новой безударной системы CapSure™ серии J.

    Наконечники для тяжелых условий эксплуатации и абразивных материалов — это ваше переходное землеройное орудие для таких высокоабразивных сред, как песок, гравий и взорванная горная порода. Поскольку эти оригинальные наконечники Cat содержат приблизительно на 145 % больше износостойкого материала, они обеспечивают более продолжительный срок службы ковшей вашей машины.

    Кроме того, площадь поверхности основания наконечника на 35 % больше, чем у наконечников для тяжелых условий эксплуатации, благодаря чему они идеально подходят для погрузочных работ. Прочные зубья выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики:•
    • Приблизительно на 145 % больше противоизносного материала
    • Площадь поверхности основания наконечника на 35 % больше, чем у наконечников для тяжелых условий эксплуатации

    Назначение:
    • Высокоабразивные материалы, например песок, гравий и взорванная горная порода

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: J225
    excavator
    E70B