Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6F-8146: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 6F-8146
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,35
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR)(75), NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 332
    earthmoving compactor
    826B, 825

    wheel-type loader
    992K, 992C, 990K, 994, 994D, 994H, 994F

    petroleum products
    2016 3512E

    engine - generator set
    C27 3408B 3408C 3408

    engine - truck
    1676 3408B 3408 3406

    off-highway truck
    776B, 793C, 789D, 775D, 777B, 785C, 775B, 771D, 797, 69D, 789B, 773B, 777D, 785, 777G, 772B, 773F, 773D, 776D, 777, 770, 768C, 769D, 773E, 776, 776C, 773G OEM 772, 773G, 785D, 777F, 789, 789C, 773G LRC 797F, 784B, 775G OEM 771C, 793B, 775F, 770G, 777E 793, 769C, 777C, 775G, 775E, 785B, 784C, 797B, 775G LRC

    track-type loader
    963, 963C, 977 973, 963B 951, 955

    engine - industrial
    3412 D353C D379 D398B D342C D398 D353E D348 D353D D342 SPF743 D379B D346 3516B D349 D399 G353D 3408B

    articulated dump truck
    D400E II D350E II D20D, D250D

    work tool
    H180E S H130E S H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S

    motor grader
    120, 12F, 12E, 14E, 140, 140B

    wheel dozer
    824S 854K, 844K, 824, 834, 824C, 824B, 834S

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AE40 AD45, AD60, AE40 II AD55B, AD30, AD40

    asphalt paver
    BG-210B, BG-230, AP-800B AP-800, BG-225B, AP-1000, AP-800C, BG-230D, AP-800D

    excavator
    235C

    pipelayer
    583K, 589

    wheel tractor-scraper
    631K, 637D, 637K, 637, 633D, 639D, 637E, 637B

    track-type tractor
    163 D11R, 6A D6H XR D6H, D9L, D9R, D8K, D8L, 10 D6H II 8 D7E, 6SU 5S 8S 10S D10, 5 153 D6D, 55, 8U 183B 58L 8A D5B, 9 6S 58 56H 56 4 9C 6 D10R, 9U D8H, 10C D6H XL 59 5A D9T, 10U 59N 8D D9E, D10T2, D10N, D9N, 9SU D10T, 9S D7E LGP D11N, 59L 10SU D9G

    oem solutions
    CAT WDS