Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6N-8355: Освещение приборной панели

    Номер по каталогу: 6N-8355
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Лампа на приборной панели 24 В

    Описание
    Лампы на приборной панели Cat® обеспечивают хорошее освещение приборной панели. Яркие и светлые, эти маленькие лампы накаливания делают важную работу.

    Характеристики
    • Лампа на приборной панели
    • 24 В

    Назначение
    • Различные машины Cat и других производителей

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Диаметр (дюймы): 0
    • Длина провода (дюймы): 24
    • Напряжение (В): 6/12/24
    • Примечания: лампа накаливания
    • Размер резьбы шпильки: 0
    • Сортамент провода (AWG): 0
    • Тип источника света: Лампы на приборной панели
    • Тип стекол: 0
    earthmoving compactor
    816 825B 815

    motor grader
    120B 140 140B 12E

    wheel-type loader
    966R 966C 950 988 980B 980

    wheel dozer
    814 824B

    pipelayer
    561B

    track-type loader
    953 943 963 973

    wheel tractor-scraper
    637D 651 627B 641 657B 639D 631C 627 666B 621R