Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-3857: 6Y-3857

    Номер по каталогу: 6Y-3857
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®

    Описание:
    Цилиндрическое прямозубое колесо является наиболее распространенным типом колеса, состоящего из цилиндра или диска с зубьями, направленными прямо в сторону. Благодаря такому размещению зубьев цилиндрическое прямозубое колесо выглядит одинаково с любой стороны.


    Характеристики:
    Шестерни Cat изготовлены из тщательно отобранных материалов в соответствии со строгими техническими требованиями к нагрузкам, возникающим в машинах Cat. Они изготавливаются с использованием специальных и в некоторых случаях запатентованных процессов термической обработки, включая цементирование, азотирование и индукционную закалку. Шестерни Cat имеют самую высокую в отрасли удельную мощность или количество энергии, которое шестерня может передавать относительно ее размера, при этом они спроектированы с учетом возможности повторного использования. Следовательно, эти шестерни более долговечны и позволяют снизить общие эксплуатационные расходы на машину.


    Рекомендуемое применение:
    Шестерни Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.