Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-6227: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 6Y-6227
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный переходник J225 с боковым пальцем и болтовым креплением

    Описание:
    Центральный переходник J225 с болтовым креплением для установки кромки 19 мм с углом скоса в 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с установленным заподлицо переходником, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: С болтовым креплением
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J225
    backhoe loader
    446B 446

    track-type loader
    933C 933 935C II 931C II