Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7D-6106: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7D-6106
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    off-highway truck
    769C 772B 777 776C 793C 785C 776 773E 768B 777B 768C 775B 776B 769 773D 775D 784C 771C 769B 773B 789C 777C 775E

    wheel tractor-scraper
    627B 641B 660B 627 657B 621G 621 637 623B 623 627G 621R 623G 651B 666B 621B 657G 650B