Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7E-9748: ГОЛОВКА ШАТУНА

    Номер по каталогу: 7E-9748
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (дюймы): 0,44
    • Диаметр головки штока — В (дюймы): 1,02
    • Диаметр штока (дюймы): 5/16
    • Расстояние до отверстия под палец — A (дюймы): 1,90
    • Тип головки шатуна: Сферический
    3500
    G3516, G3508, G3532, G3512, G3524, 3508