Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКаналы и трубыКонструкционные трубы7F-1302: ПРОКЛАДКА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКаналы и трубыКонструкционные трубы7F-1302: ПРОКЛАДКА
7F-1302: ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
7F-1302: ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 7F-1302

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Покрытие, жидкость,Углеродистая сталь
Outside Diameter (in): 0,84
Outside Diameter (mm): 21,34
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16,27
Thickness (mm): 20,64
Thickness (in): 0,813
Inside Diameter (in): 0,641
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7F-1302

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6N

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

D398 D379B D398B D379

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3306 3306C 3306B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен