Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7H-3579: БОЛТ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7H-3579
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 9,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 12
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–12
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    колесные бульдозеры
    854G, 854K, 854KLRC

    погрузчики для подземных горных работ
    R1700G, R1300GII, R1300G, R2900G, R1700K

    гусеничные бульдозеры
    D11N, D11R