Главная страница7I-5225: Шланг в сборе
Главная страница7I-5225: Шланг в сборе
7I-5225: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7I-5225: Шланг в сборе
7I-5225: Шланг в сборе
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 7I-5225
Overall Length (mm): 1 350,0
Weight (kg): 1,402
Material: Medium Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7I-5225

ЭКСКАВАТОР

5230 5130 5080 375-A 330-A 375-A L 325-A 330 L 345B L 322 L 330-A L 350-A 325 L 325-A L 325-A FM L 325B L 330B L 322-A L 330-A L 345B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен