Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-4824: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7J-4824
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,50
    • Материал: НИТ
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 3,00
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,41
    wheel-type loader
    988G

    backhoe loader
    436B 426B 436C 426C

    track-type loader
    955K

    wheel tractor-scraper
    621G

    load, haul, dump
    R1700G