Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-5326: Износное кольцо поршня

    Номер по каталогу: 7J-5326
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 5,74
    • Наружный диаметр (дюймы): 6,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 1,75
    wheel-type loader
    950

    excavator
    5130B 5130

    pipelayer
    578 589

    track-type loader
    977K 977L

    wheel tractor-scraper
    621B 627B 623F 627E 623G 621E 621G 621S 623E 621 627F 627G 621F 623B

    track-type tractor
    D10N 10 58L 59N 10SU 59 59L 10U