Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-5673: Запрессованная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 7J-5673
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип А, однокромочная манжета

    Предотвращает попадание загрязняющих веществ в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют герметизированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто имеет форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,00
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (дюймы): 0,55
    • Форма уплотнения: Тип A — однокромочная манжета
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 5,00
    wheel-type loader
    992C 988B

    excavator
    235 235B

    wheel tractor-scraper
    627B 627E 621E 621B 621S 621

    track-type tractor
    9 59 D9L 10SU 9D D9H 9S D9G 58L 9U 10S 10U 11SU 9C D10N 11U 10 11 10C 59N D11N 59L D10