Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-6462: БОЛТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

    Номер по каталогу: 7J-6462
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка гидравлического цилиндра Cat®

    Описание:
    Головка или крышка гидравлического цилиндра соединена со штоковой полостью или корпусом гидравлического цилиндра при помощи резьбы или болтов. Основной функцией крышки гидравлического цилиндра является удерживание давления внутри штоковой полости или корпуса цилиндра. В крышке гидравлического цилиндра также находится встроенное штоковое уплотнение, которое защищает гидравлическую систему от попадания извне загрязняющих веществ.


    Характеристики:
    Цилиндры Cat имеют инновационную систему уплотнений, которая поглощает скачки давления, противостоит боковой нагрузке и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязняющих веществ в сравнении с конкурирующими конструкциями.


    Рекомендованное применение:
    Крышки гидравлических цилиндров Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    earthmoving compactor
    815B

    challenger
    65B 65

    motor grader
    140G 14G 12G 16G 130G

    wheel-type loader
    910 920 950

    wheel-type skidder
    518

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    943 953 931 931C 931B 935C 935B

    track-type tractor
    D3B 5S 3S D5H XL 53 55 D5H 5 3P 3 D3 D3C 54 5P 4S D4C 4P D4H D4B 5A 4A 4