Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-7983: ГОЛОВКА

    Номер по каталогу: 7J-7983
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hydraulic Cylinder Head

    Описание:
    Головка или крышка гидравлического цилиндра соединена со штоковой полостью или корпусом гидравлического цилиндра при помощи резьбы или болтов. Основной функцией крышки гидравлического цилиндра является удерживание давления внутри штоковой полости или корпуса цилиндра. В крышке гидравлического цилиндра также находится встроенное штоковое уплотнение, которое защищает гидравлическую систему от попадания извне загрязняющих веществ.


    Характеристики:
    Цилиндры Cat имеют инновационную систему уплотнений, которая поглощает скачки давления, противостоит боковой нагрузке и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязняющих веществ в сравнении с конкурирующими конструкциями.


    Рекомендованное применение:
    Крышки гидравлических цилиндров Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    track-type tractor
    D6D, D5B, 5 141 9 D8L, 8 D11N, 8SU 143 140, 4 59L 11 D9H, 8S 5A 8D D9N, D5, 163 8A 10U 9S 59N 55, 9U 11U 153 10 9C 58L 59 11SU 10C 10SU D10, D6C, 8U 58 57H 6 D8N, 10S 9D 5S 9SU D3B, D9L, D10N

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    955K, 977K, 955L, 977