Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-7984: ГАЙКА

    Номер по каталогу: 7J-7984
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка гидравлического цилиндра Cat®

    Описание:
    Головка или крышка гидравлического цилиндра соединена со штоковой полостью или корпусом гидравлического цилиндра при помощи резьбы или болтов. Основной функцией крышки гидравлического цилиндра является удерживание давления внутри штоковой полости или корпуса цилиндра. В крышке гидравлического цилиндра также находится встроенное штоковое уплотнение, которое защищает гидравлическую систему от попадания извне загрязняющих веществ.


    Характеристики:
    Цилиндры Cat имеют инновационную систему уплотнений, которая поглощает скачки давления, противостоит боковой нагрузке и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязняющих веществ в сравнении с конкурирующими конструкциями.


    Рекомендованное применение:
    Крышки гидравлических цилиндров Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D5B 8D 140 10S 9U D9N 5A 59L D8L 55 D10N 8SU 10U 59 11SU 143 D9H 8A 58L 6 153 8S 4 D5 D6D D9L D3B 58 8U D11N 8 D10 9C 5S D8N 11 9 59N 10SU D6C 9D 163 10 11U 57H 141 9S 9SU 10C 5