Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-8877: Piston Wear Ring

    Номер по каталогу: 7J-8877
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 133,30
    • Наружный диаметр (мм): 152,40
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 9,97
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.