Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-9765: ЦИЛИНДР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7J-9765
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидроцилиндр с подшипником

    Описание:
    Гидравлический цилиндр имеет бесшовный корпус, который вместе с помещенным внутри поршнем и штоком составляет гидравлический цилиндр в сборе.


    Характеристики:
    Гидравлические цилиндры Cat® имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта особенность вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлические цилиндры Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    track-type tractor
    3 5A PAT D4C III D3C II D3C III D3C, D4C II D5C III D4B, D3B, D5C, D3, 53 4P 3P D4C, D5C PATLGP D5C PAT

    track-type loader
    933C, 931, 931C II 931C, 935B, 935C, 939, 931B, 933, 939C, 935C II